Publiko produktet
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black rectangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughened black glass set in a black powder coated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_wabi_pillar_600
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuoutdoor lighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)656
    • Genişlik (mm)84
    • Derinlik (mm)62
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeGalvanize Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika