Publiko produktet
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kr_wabi_wall
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuwall luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)33
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıLamba

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika