Icon Wall MirrorIcon Wall MirrorIcon Wall MirrorIcon Wall MirrorIcon Wall MirrorIcon Wall MirrorIcon Wall MirrorIcon Wall Mirror
Önceki resimleri görüntüle
Sonraki resimleri görüntüle

Icon Wall Mirror

Illuminated Silver Backed Mirror + Built In Defogger + Touch Sensor On/Off Built In Dimmer + Backed By LIFETIME Warranty

Available sizes HxW: 18"  x 30" , 20"x 32", 24"x24", 36"x36", 42"x24", 48"x24", 54"x24", 60"x30", 66"x36", 72"x30"

84"x30", 96"x30"

 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.icon-mirror
  • Ürün ailesiLED Mirrors
  • Ürün grubuIcon
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMirror Glass
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 1.4 koduL8732
  • Uniclass 1.4 açıklamasıMirrors
  • Uniclass 2.0 koduPR-45-55-06
  • Uniclass 2.0 açıklamasıBathroom Mirrors
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • NBS referans kodu45-55-06
  • NBS referans açıklamasıBathroom Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-21 37 13 15
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler