Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Özgün ref.: ks_quadro_20_2-2_dm
Marka: KS-Quadro
Ürün ailesi: calcium silicate
Ürün grubu: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Yayınlanma tarihi: 2017-11-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Ana malzeme: Calcium silicate
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Bricks
UNSPSC kodu: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Tanım: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Tanım: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Tanım: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-12-10
NBS Reference Tanım: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Numarası: 23-13 35 21 13
OmniClass Başlığı: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®