Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

KS-QUADRO E 12-2,0-DM

Özgün ref.: ks_quadro_e_12_2-0_dm
Marka: KS-Quadro
Ürün ailesi: calcium silicate
Ürün grubu: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Yayınlanma tarihi: 2017-11-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 12 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 7,0 [N/mm²] mortar M 10


Ana malzeme: Calcium silicate
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Bricks
UNSPSC kodu: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Tanım: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Tanım: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Tanım: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-12-10
NBS Reference Tanım: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Numarası: 23-13 35 21 13
OmniClass Başlığı: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®