Publiko produktet
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
    Kvänum

    Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-

    Handle free kitchen cabinet with one stainless steel shelf, hinged door
    Özellikler
    • Available in 400, 450, 600, 700, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.base-unit-D
    • Ürün ailesiH10-Art
    • Ürün grubuBase unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
    • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    Norveç