Publiko produktet
Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-
Kvänum

Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-

Handle free kitchen cabinet with double extra tall drawers and one stainless steel shelf
Özellikler
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.base-unit-DS1
  • Ürün ailesiH10-Art
  • Ürün grubuBase unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
  • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework