Publiko produktet
Base unit with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer, GL8-
Kvänum

Base unit with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer, GL8-

Handle free kitchen cabinet with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer
Özellikler
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600 mm width and 400, 500, 580 mm depth
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.base-unit-GL8
  • Ürün ailesiH10-Art
  • Ürün grubuBase unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
  • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework