Publiko produktet
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Özellikler
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Module-base-unit-DS0
    • Ürün ailesiModule
    • Ürün grubuBase unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-02-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
    • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework