Publiko produktet
Cabinet with 1 drawer, 2 tall drawers, M-GL0
Kvänum

Cabinet with 1 drawer, 2 tall drawers, M-GL0

Kitchen cabinet with 1 drawer, 2 tall drawers
Özellikler
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 400, 625 mm depth
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Module-base-unit-GL0
  • Ürün ailesiModule
  • Ürün grubuBase unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
  • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework