Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
kvanum/products/5bd7fe90-3f89-4d83-8ee5-f75193e9a201
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf, SUM2-60
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Kvänum
Takip et
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf, SUM2-60
Kitchen cabinet for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf
İndir
Özellikler
Özellikler
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
tall-unit-SUM2-60-58
Ürün ailesi
H10-Art
Ürün grubu
Tall unit
Yayınlanma tarihi
2025-04-30
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2190
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
580
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Kurulum talimatları
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Talimat videosu
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Ürün belgelendirmesi
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Teknik açıklama
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
Uniclass 2015 kodu
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 açıklaması
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 15 33 11
OmniClass başlığı
Residential Kitchen Specialty Casework
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir