Publiko produktet
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, two shelves, TMM2-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, two shelves, TMM2-60

Kitchen cabinet for two integrated micro, two tall drawers, two shelves
Özellikler
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tall-unit-TMM2-60-58
  • Ürün ailesiH10-Art
  • Ürün grubuTall unit
  • Yayınlanma tarihi2025-04-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2390
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)580
İlgili
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
  • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç