Publiko produktet
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-

    Kitchen cabinet 300 mm with four tall inside drawers and four shelves
    Özellikler
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tall-unit-TRL
    • Ürün ailesiH10-Art
    • Ürün grubuTall unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
    • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework