Publiko produktet
RONDO round sink RNDX420
RONDO round sink RNDX420

    RONDO round sink RNDX420

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 418 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 456 x 160 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 436 mm Outcut diameter for mounting from underneath 410 mm Surface satin finished
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000056537
    • Ürün ailesiWash basins
    • Ürün grubuWash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)456
    • Derinlik (mm)456
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)2.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika