Publiko produktet
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000056718
    • Ürün ailesiPrison units
    • Ürün grubuShelves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom shelves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika