Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri | Almanya | Avustralya | Birleşik Devletler | Güney Afrika |
Avusturya | Kanada | |||
Belçika | ||||
Çek Cumhuriyeti | ||||
Estonya | ||||
Finlandiya | ||||
Fransa | ||||
Hırvatistan | ||||
Hollanda | ||||
İngiltere | ||||
İrlanda | ||||
İspanya | ||||
İsveç | ||||
İsviçre | ||||
İtalya | ||||
Letonya | ||||
Litvanya | ||||
Lüksemburg | ||||
Macaristan | ||||
Polonya | ||||
Romanya | ||||
Rusya | ||||
Sırbistan | ||||
Slovakya | ||||
Slovenya | ||||
Ukrayna |