Publiko produktet
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000056955
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)1
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)1.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika