Publiko produktet
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000056977
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuUrinal dividers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)440
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)8.55
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Perdeler ve Bölücüler
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal dividers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika