Publiko produktet
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057091
    • Ürün ailesiPrison units
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)490
    • Genişlik (mm)590
    • Derinlik (mm)8
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika