Publiko produktet
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXL sinks (700 mm deep, 700 mm wide)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      680.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057126
    • Ürün ailesiCatering
    • Ürün grubuComplementary parts catering
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)850
    • Genişlik (mm)680
    • Derinlik (mm)650
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)13.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink supports

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika