Publiko produktet
STRATOS Waste bin STRX607
STRATOS Waste bin STRX607
    Arşivlendi

    STRATOS Waste bin STRX607

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 45 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 396 x 521 x 270 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Optional
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      270.00 mm
      Overall height      521.00 mm
      Overall width      396.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057230
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuWaste bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)520
    • Genişlik (mm)396
    • Derinlik (mm)270
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)9.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins