Publiko produktet
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057738
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuShower seats and backs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)484
    • Derinlik (mm)526
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePolietilen
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)3.41
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower seats

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika