Publiko produktet
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, incl. shelve holder. for MAXL sinks (700 mm deep, 1200 mm wide)
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057755
    • Ürün ailesiCatering
    • Ürün grubuComplementary parts catering
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)41
    • Genişlik (mm)1186
    • Derinlik (mm)648
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)7.89
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCommercial kitchen shelving and racking units

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika