Publiko produktet
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057756
    • Ürün ailesiCatering
    • Ürün grubuComplementary parts catering
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)41
    • Genişlik (mm)1386
    • Derinlik (mm)548
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)7.98
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCommercial kitchen shelving and racking units

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika