Publiko produktet
SIRIUS workroom sink SIRX752
SIRIUS workroom sink SIRX752

    SIRIUS workroom sink SIRX752

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 1500 mm
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth        600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,500.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,420.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge  No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000100357
    • Ürün ailesiUtility sinks
    • Ürün grubuMulti purpose sinks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-02-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)1500
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 açıklamasıJanitorial sinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Almanya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Güney Afrika