Publiko produktet
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1200 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 2 wash places
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000100790
    • Ürün ailesiWash basins
    • Ürün grubuWash troughs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)570
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash troughs

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika