Publiko produktet
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101212
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuWaste bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)121
    • Genişlik (mm)175
    • Derinlik (mm)175
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDisposal chutes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika