Publiko produktet
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Arşivlendi

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000102701
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuShelves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)45
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)1.54
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom shelves