Publiko produktet
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000103195
    • Ürün ailesiPrison units
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-02-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)528
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)62
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)2.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika