Single urinal, hidden mounting with stainless steel rods through wall (service room behind needed), stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN80, hidden screws, incl. wall fixing bolts. 4 liter flush. With stainless steel spreader 1/2", hidden mounting with stainless steel rods through wall and ring sensor.
Dimensions 313 x 732 x 341 mm (W x H x D)
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri | Almanya | Avustralya | Birleşik Devletler | Güney Afrika |
Avusturya | Kanada | |||
Belçika | ||||
Çek Cumhuriyeti | ||||
Estonya | ||||
Finlandiya | ||||
Fransa | ||||
Hırvatistan | ||||
Hollanda | ||||
İngiltere | ||||
İrlanda | ||||
İspanya | ||||
İsveç | ||||
İsviçre | ||||
İtalya | ||||
Letonya | ||||
Litvanya | ||||
Lüksemburg | ||||
Macaristan | ||||
Polonya | ||||
Romanya | ||||
Rusya | ||||
Sırbistan | ||||
Slovakya | ||||
Slovenya | ||||
Ukrayna |