Publiko produktet
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000106247
    • Ürün ailesiRes. Bath. Accessories
    • Ürün grubuTowel & rob holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)54
    • Genişlik (mm)238
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika