Publiko produktet
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Özellikler
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000107664
    • Ürün ailesiWash place solutions
    • Ürün grubuWashroom furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)570
    • Derinlik (mm)390
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom storage units
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika