Publiko produktet
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), replaceable spindle secured by heavy-duty lock, for 1 roll with maximum 130 mm width, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 140 x 110 x 110 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      110.00 mm
      Overall width      140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030005623
    • Ürün ailesiPrison units
    • Ürün grubuWC-roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika