Publiko produktet
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    3 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With Tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030010646
    • Ürün ailesiWash basins
    • Ürün grubuWash troughs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)480
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMadeni
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    • Ağırlık net (Kg)46
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash troughs

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika