Publiko produktet
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030038227
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuGrab rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)983
    • Genişlik (mm)819
    • Derinlik (mm)726
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)2.67
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika