Publiko produktet
SATURN Shelf BXSV16
SATURN Shelf BXSV16

    SATURN Shelf BXSV16

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030046197
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuShelves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)138
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)142
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)2.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom shelves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika