Publiko produktet
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Özellikler
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030051216
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuComplementary parts showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika