Publiko produktet
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Özellikler
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030054254
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuShower heads
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)73
    • Genişlik (mm)94
    • Derinlik (mm)141
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika