Publiko produktet
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Özellikler
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030058826
    • Ürün ailesiTaps
    • Ürün grubuComplementary parts taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)95
    • Genişlik (mm)57
    • Derinlik (mm)72
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika