Publiko produktet
Wall Outlet ACXX1009
Wall Outlet ACXX1009

    Wall Outlet ACXX1009

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps.Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Suicide-proofhousing with anti-twist protection, anti-theft aerator with integratedflow regulator 3.8 l/min, tilt angle 50°, projection 27 mm. Polishedchromium-plated brass with mounting material.
    Özellikler
    • overall width 54 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 50 Degree
      spout projection 36 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.06 l/s
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030071654
    • Ürün ailesiTaps
    • Ürün grubuComplementary parts taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)54
    • Genişlik (mm)54
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.37
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Almanya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Güney Afrika
    Avusturya
    Kanada
    Belçika
    Çek Cumhuriyeti
    Estonya
    Finlandiya
    Fransa
    Hırvatistan
    Hollanda
    İngiltere
    İrlanda
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İtalya
    Letonya
    Litvanya
    Lüksemburg
    Macaristan
    Polonya
    Romanya
    Rusya
    Sırbistan
    Slovakya
    Slovenya
    Ukrayna