Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Suicide-proof housing with anti-twist protection, moulded rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 5.7 l/min, SLIM design, tilt angle 45°, projection 69 mm, brushed stainless steel with mounting material.
Bölge bulunurluk durumu
Asya | Avrupa | Okyanusya | Kuzey Amerika | Afrika |
---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri | Almanya | Avustralya | Birleşik Devletler | Güney Afrika |
Avusturya | Kanada | |||
Belçika | ||||
Çek Cumhuriyeti | ||||
Estonya | ||||
Finlandiya | ||||
Fransa | ||||
Hırvatistan | ||||
Hollanda | ||||
İngiltere | ||||
İrlanda | ||||
İspanya | ||||
İsveç | ||||
İsviçre | ||||
İtalya | ||||
Letonya | ||||
Litvanya | ||||
Lüksemburg | ||||
Macaristan | ||||
Polonya | ||||
Romanya | ||||
Rusya | ||||
Sırbistan | ||||
Slovakya | ||||
Slovenya | ||||
Ukrayna |