EXOS. hand washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with integrated grab rails, storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel, including mounting material.
Dimensions 500 x 125 x 400 mm (W x H x D)
Bowl dimensions 280 x 98 x 290 mm (W x H x D)
Bölge bulunurluk durumu
Asya | Avrupa | Okyanusya | Kuzey Amerika | Afrika |
---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri | Almanya | Avustralya | Birleşik Devletler | Güney Afrika |
Avusturya | Kanada | |||
Belçika | ||||
Çek Cumhuriyeti | ||||
Estonya | ||||
Finlandiya | ||||
Fransa | ||||
Hırvatistan | ||||
Hollanda | ||||
İngiltere | ||||
İrlanda | ||||
İspanya | ||||
İsveç | ||||
İsviçre | ||||
İtalya | ||||
Letonya | ||||
Litvanya | ||||
Lüksemburg | ||||
Macaristan | ||||
Polonya | ||||
Romanya | ||||
Rusya | ||||
Sırbistan | ||||
Slovakya | ||||
Slovenya | ||||
Ukrayna |