Publiko produktet
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Özellikler
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600002063
    • Ürün ailesiTaps
    • Ürün grubuComplementary parts taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)63
    • Genişlik (mm)37
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.04
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika