Publiko produktet
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface of grab rail, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.5 mm, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 900 mm Dimensions 900 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600003771
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuGrab rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)79
    • Genişlik (mm)906
    • Derinlik (mm)84
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)1.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika