Publiko produktet
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Right-hand version Dimensions 400 x 600 x 84 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 623 mm
      overall width 406 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600003775
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuGrab rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)623
    • Genişlik (mm)406
    • Derinlik (mm)84
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)1.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika