Publiko produktet
Flushing pipe ACXF4003
Flushing pipe ACXF4003

    Flushing pipe ACXF4003

    Plastic flush pipe extension 28x1 x 400 mm

    Özellikler
    • type of flush pipe WC flush pipe
      with offset no
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600003801
    • Ürün ailesiFlushing systems
    • Ürün grubuComplementary parts flushings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)28
    • Derinlik (mm)28
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.07
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Almanya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Güney Afrika
    Avusturya
    Kanada
    Belçika
    Çek Cumhuriyeti
    Estonya
    Finlandiya
    Fransa
    Hırvatistan
    Hollanda
    İngiltere
    İrlanda
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İtalya
    Letonya
    Litvanya
    Lüksemburg
    Macaristan
    Polonya
    Romanya
    Rusya
    Sırbistan
    Slovakya
    Slovenya
    Ukrayna