Publiko produktet
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600008931
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuWaste bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)520
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)270
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)7.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Almanya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Güney Afrika