Publiko produktet
STRATOS Paper towel dispenser STR600
STRATOS Paper towel dispenser STR600

    STRATOS Paper towel dispenser STR600

    STRATOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.

    Dimensions 300 x 305 x 134 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600008935
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuPaper towel dispensers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)305
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)134
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)3.86
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika