Publiko produktet
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2010_Operable_Walls
    • Ürün ailesiOperable Partitions
    • Ürün grubuOperable Walls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-05-27
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (inç)194
    • Genişlik (inç)48
    • Derinlik (inç)3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Folding & Moving Walls
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 açıklamasıPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Kuzey Amerika Güney Amerika