Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Özgün ref.: laars-000002
Marka: LAARS Heating Systems
Ürün ailesi: Condensing Boilers
Ürün grubu: NeoTherm
Yayınlanma tarihi: 2012-02-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
The new NeoTherm LC has many advanced features including, a large color touch screen, rotating lead lag system, indoor and outdoor installation, ultra low NOx emissions (10 ppm), 94% Thermal Efficiency, flexible venting and much more.


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: HVAC - Su ısıtıcıları
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

İsim Değer
Heat Flow Rate 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr
Installation Method Floor Mounted

LAARS Heating Systems

Properties

İsim Değer
Gas Connection Size 1-1/2" | 2"
Voltage 120 V
Water Connection Size 2" | 2-1/2"
Air Inlet Connection Size 6" | 8"
Vent Outlet Connection Size 6" | 8"
Service Location Indoor | Outdoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas
Heat Exchanger Material Stainless Steel

BIMobject®